17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 形状

  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

圧着端子各種【50~100個入り】

通常単価(税別)
2,3356,275
税込単価
2,5696,903
通常出荷日:3日目

丸形(R形)、先開形(Y形)圧着端子、FE端子。【特長】・丸形(R形):圧着端子接続が可能な器具に最適...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

内径

(φ)

外径

(mm)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
Y型
4.3
8
18
100個入り
10
1パック

100個入り

Y型
5.2
9
18.2
100個入り
10
1パック

100個入り

丸型
3.7
6.6
14.4
100個入り
10
1パック

100個入り

丸型
4.3
8.5
16.5
100個入り
10
1パック

100個入り

丸型
5.3
9.5
17
100個入り
10
1パック

100個入り

丸型
4.3
9.5
19.5
100個入り
10
1パック

100個入り

丸型
5.3
9.5
19.5
100個入り
10
1パック

100個入り

丸型
5.3
12
23.5
50個入り
10
1パック

50個入り

丸型
5.3
12
27.5
50個入り
10
1パック

50個入り

丸型
6.4
12
27.5
50個入り
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,071
( 5,578 )
3日目
5,071
( 5,578 )
3日目
2,335
( 2,569 )
3日目
2,428
( 2,671 )
3日目
2,335
( 2,569 )
3日目
4,236
( 4,660 )
3日目
4,236
( 4,660 )
3日目
3,919
( 4,311 )
3日目
6,275
( 6,903 )
3日目
6,275
( 6,903 )
3日目

詳細情報

基本情報

丸形(R形)、先開形(Y形)圧着端子、FE端子。
【特長】
・丸形(R形):圧着端子接続が可能な器具に最適な丸形1つ穴圧着端子。
・先開形(Y形):UL/CSA規格認証仕様コンセントにも最適な先開形の圧着端子。
・FE端子:マルチユースOAタップに使用可能な、銅製単線(φ1.6 ~ 2.0)さし込み式端子。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着端子各種のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着端子各種
圧着端子キャップ
絶縁付圧着端子 棒状端子
絶縁付圧着端子 突合せ型圧着リング
Y形圧着端子
裸圧着端子 丸型
メーカーアメリカン電機大同端子製造ミスミミスミRS PROミスミ
通常価格2,335-7572,063 -2,236 -12 -680 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング