エレクトロニクス部品技術窓口
電線を固定することができるケーブルグランド【特長】・電線への過度な荷重による電線の脱落や緩み、端子部へ...
詳細を確認電線を固定することができるケーブルグランド
【特長】
・電線への過度な荷重による電線の脱落や緩み、端子部への負担増加を防ぐ。
・グリップを止めねじで締め付ける構造により、しっかりとした固定が可能。
・取付面から突出する部分を最小限(11.0mm/17.5mm)に抑えたことにより、省スペース化にも貢献。
・耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れるUL94 V-2以上の難燃仕様ナイロン樹脂を採用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
引掛防水ゴムキャップ
5通常価格(税別):933円~

ミスミ
【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯)
4.6通常価格(税別):195円

明工社
変換アダプター
4.3通常価格(税別):1,047円~

ミスミ
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント 防水カバー(機器取付アウトレット専用)
3通常価格(税別):2,475円

明工社
コンセントカバー・ブランクチップ
2.5通常価格(税別):110円~

アメリカン電機
防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用
0通常価格(税別):3,997円~

Panasonic
防水ゴムコードコネクタキャップ
0通常価格(税別):2,094円~

Panasonic
ゴムコードコネクタボディ
0通常価格(税別):876円~

サンワサプライ
変換アダプタ TAP-AD11・TAP-AD2N
4.5通常価格(税別):900円~