17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ラベル各種【10個入り】

通常単価(税別)
1,0151,736
税込単価
1,1171,910
通常出荷日:3日目

【仕様】・定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシート

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

絶縁カバー(熱収縮タイプ)適用定格(引掛形コンセント・フランジインレット)

色詳細

単重

(g)

RoHS?最小発注数量
ブラック
100V×2, 200V×2, blank×2
-
14.40
100V×2, 200V×2, blank×2
10
1パック

10個入り

ブラック
400V×2, blank×2
-
19.00
400V×2, blank×2
10
1パック

10個入り

その他
100V×1, 200V×1, 400V×1, ロック,
透明
18.00
100V×1, 200V×1, 400V×1, ロック,
10
1パック

10個入り

シルバー
100V×1, 200V×1, blank×2
-
12.00
100V×1, 200V×1, blank×2
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,581
( 1,739 )
3日目
1,474
( 1,621 )
3日目
1,736
( 1,910 )
3日目
1,015
( 1,117 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベル各種のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベル各種
接地形2P 20A・3P 20A・30A・60A・100A防水形プラグ用防水カバー
M4ナット
絶縁カバー 60A・100A器具用(熱収縮タイプ)
プレートビス PS 10WB・PS 15WB・PS-U3SUS
露出スイッチボックス
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格1,015-3,173 -723625 -580 -1,918 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
入り数(個)101101101
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング