17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

【イルメ インサート】CX 高電流対応 複合式

【イルメ インサート】CX 高電流対応 複合式
通常単価(税別)
2,0596,484
税込単価
2,2657,132
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

動力と制御ラインの複合タイプコネクタです。高い信頼性と低接触抵抗を実現した高精度切削コンタクト+圧着技...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
関連

適用ピン・コンタクト

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

電線接続方法

耐環境性

代表規格

部品名称

適合電線サイズ(断面積)

(mm2)

適合電線サイズ

(AWG)

使用温度範囲(min)

(℃)

使用温度範囲(max)

(℃)

エンクロージャーサイズ

(mm)

材質

商品タイプ

シリーズ詳細

仕様

その他規格

RoHS?最小発注数量
メス(ソケット)
80
830
4
ネジ止め
-
UL / CCC / CSA
メスインサート
4~16
12~6
-40
+125
77.27
難燃熱可塑性樹脂
メスコンタクト付き
-
-
GL、GOST
10
1個
メス(ソケット)
80
400
12
ネジ止め
-
UL / CCC / CSA
メスインサート
0.75~16
18~6
-40
+125
104.27
難燃熱可塑性樹脂
メスコンタクト付き
-
-
GL、GOST
10
1個
メス(ソケット)
16100
690
6
圧着
防水性
UL / CUL
-
-
-
-
-
-
-
-
CX
-
-
10
1個
メス(ソケット)
10、40
690
6
圧着
防水性
UL
-
-
-
-
-
-
-
-
CX
-
-
10
1個
メス(ソケット)
40
690
42
圧着
-
UL / CCC / CSA
メスインサート
0.14~6
26~10
-40
+125
77.27
難燃熱可塑性樹脂
-
-
メスコンタクト用
GL、GOST
10
1個
メス(ソケット)
16
400
32
圧着
-
UL / CCC / CSA
メスインサート
0.14~4
26~12
-40
+125
57.27
難燃熱可塑性樹脂
-
-
メスコンタクト用
GL、GOST
10
1個
メス(ソケット)
10、40
690
12
圧着
防水性
UL / CSA
-
-
-
-
-
-
-
-
CX
-
-
10
1個
オス(プラグ)
80
830
4
ネジ止め
-
UL / CCC / CSA
オスインサート
4~16
12~6
-40
+125
77.27
難燃熱可塑性樹脂
オスコンタクト付き
-
-
GL、GOST
10
1個
オス(プラグ)
80
830
6
ネジ止め
-
UL / CCC / CSA
オスインサート
0.25~16
24~6
-40
+125
77.27
難燃熱可塑性樹脂
オスコンタクト付き
-
-
GL、GOST
10
1個
オス(プラグ)
80
400
12
ネジ止め
-
UL / CCC / CSA
オスインサート
0.75~16
18~6
-40
+125
104.27
難燃熱可塑性樹脂
オスコンタクト付き
-
-
GL、GOST
10
1個
オス(プラグ)
40
690
42
圧着
-
UL / CCC / CSA
オスインサート
0.14~6
26~10
-40
+125
77.27
難燃熱可塑性樹脂
-
-
オスコンタクト用
GL、GOST
10
1個
オス(プラグ)
10、40
690
12
圧着
防水性
UL / CSA
-
-
-
-
-
-
-
-
CX
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,229
( 3,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,474
( 4,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,484
( 7,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,523
( 2,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,573
( 2,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,619
( 2,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,155
( 2,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,183
( 3,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,478
( 3,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,434
( 4,877 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,161
( 2,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,059
( 2,265 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

動力と制御ラインの複合タイプコネクタです。
高い信頼性と低接触抵抗を実現した高精度切削コンタクト+圧着技術により、パワーラインのコネクタ化が可能になりました。
モータや溶接などの大電流パワーラインの接続を端子台からコネクタにすることで、様々なメリットがございます。
【特徴】
・高精度切削コンタクトによる低接触抵抗(0.2mΩ/200Aタイプ)
・圧着技術による高引張強度(336kgf/50mm2銅線の場合)
・端子台ボックスや周辺機器の削減によるトータルコストの削減
・容易な脱着による高いメンテナンス性
・高精度切削コンタクトを採用し、脱着時のピン折れの心配がありません
・専用工具によるガスタイト圧着結線で安定した配線品質を確保
・グローバル対応、各主要規格の認証済
・アプリケーション:
 ロボット/モータ・溶接ライン
 工作機械/スピンドルモータ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【イルメ インサート】CX 高電流対応 複合式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【イルメ インサート】CX 高電流対応 複合式
【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式
【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式
【ミスミ オリジナル】ヘビーデューティ 電源・信号組合せ型大電流対応 ネジ・冷間圧着
【イルメ インサート】CQE/CQEE 16A/500V 汎用圧着式
【イルメ インサート】CQ 6.5-40A/50-400V 圧着式
メーカーILMEILMEILMEミスミILMEILME
通常価格2,059-1,7524,101 -2,380 -1,549 -782 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング