17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

移動用分岐ボックス(漏電ブレーカ)

通常単価(税別)
92,94794,051
税込単価
102,242103,456
通常出荷日:3日目

60Aの入力で引掛形30Aの電源を2ヶ供給することができる、鋼板製で移設が可能な分岐用コンセントボック...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

定格電圧

(V)

RoHS?最小発注数量
入力60A, 出力30A
250V
10
1個
入力60A, 出力60A
250V
10
1個
入力60A, 出力30A
480V
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,947
( 102,242 )
3日目
92,947
( 102,242 )
3日目
94,051
( 103,456 )
3日目

詳細情報

基本情報

60Aの入力で引掛形30Aの電源を2ヶ供給することができる、
鋼板製で移設が可能な分岐用コンセントボックス
【特長】
・30A漏電ブレーカを設置したことにより、過負荷・短絡による過電流や漏電から接続した機器類を防護。
・100A幹線上のT型分岐用コネクタボディに接続することで、直接30Aコンセントが2つ使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動用分岐ボックス(漏電ブレーカ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
移動用分岐ボックス(漏電ブレーカ)
ACアダプタ用電源延長コード(2個口)
充電用USBコンセント付OAタップ
ACアダプタ用電源延長コード(4個口)
ラック用電源タップ(1U/20A/9ポート/計測機能対応)
ラック用電源タップ(1U/20A/10ポート/サージ保護回路付き)
メーカーアメリカン電機エレコムPanasonicエレコムATENATEN
通常価格92,947-1,420 -18,909 -2,624 -37,53819,615 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜6日目6日目
商品タイプ電源タップ関連部品電源タップ関連部品電源タップ電源タップ
機能ブレーカー耐熱 / トラッキング防止抜け防止ロック機能付耐熱 / トラッキング防止ブレーカー雷サージ / ブレーカー
差込口個数/分割口2264910
付加機能30A漏電ブレーカ×2ヶ付-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング