エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD HDV-SAMU3-Aシリーズ

通常単価(税別)
26,484
税込単価
29,132
通常出荷日:6日目

【特長】・使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

HDV-SAM4.0U3-BKA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDV-SAM4.0U3-BKAの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HDV-SAM4.0U3-BKA
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,484
( 29,132 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失敗を未然に防ぐ
・みまもり合図 for AVでHDDが壊れる前に通知し、ユーザーによるバックアップを促す
・現行製品(HDV-SAU3/VC)より、体積比で20%の小型化を実現
・静音&防振、放熱設計で、寝室での利用・長時間使用も安心

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD HDV-SAMU3-Aシリーズの型番HDV-SAM4.0U3-BKAのページです。 型番HDV-SAM4.0U3-BKAに関する仕様情報を記載しております。
24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD HDV-SAMU3-Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD HDV-SAMU3-Aシリーズ
3.5インチ 外付けハードディスク STOREJET TURBO
USB3.0対応外付けハードディスク
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD HD-LE-Bシリーズ
外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載
2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC
メーカーバッファロートランセンドエレコムバッファローバッファロートランセンド
通常価格26,48473,52033,84015,236 -20,336 -8,170 -
通常出荷日6日目在庫品1日目1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト