エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

San Aceコントローラ

通常単価(税別)
79,200
税込単価
87,120
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・PWMコントロール機能付きファンの自動制御と遠隔監視を実現するIoT製品です・装置の予防保全...

詳細を確認

型番:

9CT1-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

9CT1-001の仕様・寸法情報

種類
[その他] その他
規格
UL/CSA
外形寸法(mm)
50(H)×135(W)×180(D)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9CT1-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,200
( 87,120 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・PWMコントロール機能付きファンの自動制御と遠隔監視を実現するIoT製品です
・装置の予防保全(IoT機能)、低騒音、省エネルギー(自動制御)、ファンの最適制御(手動制御)に貢献します
・ファンを4台まで制御でき、個々のファンの回転速度を調整しながら、最適な風量/静圧に設定できます
・センサの計測値を取り込み自動制御できるので、装置の低騒音、省エネルギーに貢献します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Aceコントローラの型番9CT1-001のページです。 型番9CT1-001に関する仕様情報を記載しております。
San Aceコントローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
San Aceコントローラ
San Aceコントローラ用センサ
プラグコード ACファン/□80×42mm厚用
ボックスファン R87B オプションセット
[SFT-F]ステンレスフード付ターボファン・オプションフィルタ
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気オムロン日東工業山洋電気
通常価格79,2006,0801,557 -1,6762,840 -810 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目9日目1日目3日目在庫品1日目
種類その他その他プラグコードその他フィルタフィルタ
規格UL/CSA-PSE---
外形寸法(mm)50(H)×135(W)×180(D)53(W)×46(D)×22(H)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト