エレクトロニクス部品技術窓口
| センサタイプ | 温湿度センサ | 気圧センサ | 加速度センサ |
|---|---|---|---|
| 型番 | 9CT1-T | 9CT1-P | 9CT1-A |
| 計測範囲 | 温度:-20~70℃ 湿度:20~85%RH(結露なきこと) | 気圧:800~1100 hPa | 加速度:0~60 m/s2(3軸合成加速度) |
| 使用温度範囲(℃) | -20~70 | ||
| 使用湿度範囲(%RH) | 20~85(結露なきこと) | ||
| サイズ(mm) | 53(W)×46(D)×22(H) | ||
| 質量(g) | 35 | ||
| 材料 | ケース:樹脂 | ||
【特長】
・PWMコントロール用のセンサーです。温湿度センサ(9CT1-T)、気圧センサ(9CT1-P)、加速度センサ(9CT1-A)です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
4.7通常価格(税別):279円~

山洋電気
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
4.6通常価格(税別):810円~

タカチ電機工業
フィンガーガード HF-Gシリーズ
4.3通常価格(税別):234円~

オムロン
AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード
4.8通常価格(税別):425円~

山洋電気
プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用
4.5通常価格(税別):1,118円~

オリエンタルモーター
フィンガーガード
4.5通常価格(税別):500円~

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用
4通常価格(税別):975円~

日東工業
RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ
5通常価格(税別):4,030円~

タカチ電機工業
シールドファンフィルター EMFシリーズ
4.7通常価格(税別):622円~