エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ルームエアコン用防虫バルブ

ルームエアコン用防虫バルブ BWHC-1416
  • ネオクリア
  • ネオクリア
通常単価(税別)
1,702
税込単価
1,872
通常出荷日:1日目

【特徴】・屋内外の気圧差によってドレンホース等から外気が流入することで発生するルームエアコンのポコポコ...

詳細を確認

型番:

BWHC-1416
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BWHC-1416の仕様・寸法情報

クリア
材質
アクリル樹脂・シリコンゴム
適合管
ドレンホース(Φ14・Φ16)、ドレンパイプ・VP管(16+・20+・25+)
外径(φD)(mm)
28
長さ(mm)
63
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BWHC-1416
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,702
( 1,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・屋内外の気圧差によってドレンホース等から外気が流入することで発生するルームエアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。
・クリアなボディ、圧倒的コンパクト
・全長63mm, 外径(最大部)Φ28mm
・高耐候性
・取り付けは簡単、ドレンパイプにも施工できます。
・垂直や斜め、ころがし配管に取り付けができます。

商品情報

 

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルームエアコン用防虫バルブの型番BWHC-1416のページです。 型番BWHC-1416に関する仕様情報を記載しております。
ルームエアコン用防虫バルブのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
防虫
5
満足度:5.0
エアコンのドレーンから虫が侵入してくるのを防ぐために使用しました。 ころがして設置できるため便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルームエアコン用防虫バルブ
PF管両サドル マシンフレキ用
CD管盤用コネクタ (Gタイプ)
断熱材用 穴あけ工具 (断熱材用F・ころエンド付属品)
管通しスリーブ (PC板用)
異径アダプター (厚鋼用サイズダウン)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格1,702653982,2053231,512
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
クリア-その他シルバー
材質アクリル樹脂・シリコンゴム樹脂樹脂樹脂樹脂
適合管ドレンホース(Φ14・Φ16)、ドレンパイプ・VP管(16+・20+・25+)マシンフレキ70CD単層波付管22-CD単層波付管(16・22)-
外径(φD)(mm)28----138
長さ(mm)63163-247--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング