エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD HD-PUSU3-Dシリーズ

型番:

HD-PUS2.0U3-SVD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HD-PUS2.0U3-SVDの仕様・寸法情報

容量詳細
2TB
シルバー
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HD-PUS2.0U3-SVD

容量詳細

RoHS?最小発注数量
2TB
シルバー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,148
( 24,363 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MacでもWindowsでも使えるexFAT形式でフォーマット済み。
・高級感のあるボディデザイン。
・薄さわずか8.6mmでかさばらずスマートに持ち運べる。
・故障予測サービス"みまもり合図"とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守る。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD HD-PUSU3-Dシリーズの型番HD-PUS2.0U3-SVDのページです。 型番HD-PUS2.0U3-SVDに関する仕様情報を記載しております。
USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD HD-PUSU3-Dシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD HD-PUSU3-Dシリーズ
ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル
ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD HD-LE-Bシリーズ
USB3.0対応外付けハードディスク
2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローエレコムトランセンド
通常価格22,14812,670 -15,763 -13,609 -33,8408,170 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト