17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SLS205 Φ2mmマルチラム付きスタッカブルプラグ
  • 22.2616-21
  • 22.2616-22

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SLS205 Φ2mmマルチラム付きスタッカブルプラグ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

22.2616-21

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スタック接続可、接触信頼性の高い接点MULTILAMを使用したΦ2mmプラグ、組立式テストリード用
・はんだ接続
・仕上がり外径:maxΦ2.1mm~2.3mm 断面積:0.5mm2 金メッキプラグ

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
テスト端子
仕様
2mm プラグセット
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト