エレクトロニクス部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
22.2657-20
2023年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・スタック接続可、接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載Φ4mmプラグ、組立式テストリード用・剛性絶縁スリーブ付・接続:はんだ接続用交差穴・仕上がり外径:~Φ3.9mm 断面積:0.75~2.5mm2 ニッケルメッキプラグ
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード