17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli KLS4 Φ4mmマルチラム付きクランプ接続プラグ

通常単価(税別)
2,186
税込単価
2,405
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載Φ4mmプラグ、クランプ接続標準ワイヤ用。・...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,186
( 2,405 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,186
( 2,405 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載Φ4mmプラグ、クランプ接続標準ワイヤ用。
・仕上がり外径:~Φ4.8mm 断面積:~2.5mm2 ニッケルメッキプラグ。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli KLS4 Φ4mmマルチラム付きクランプ接続プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli KLS4 Φ4mmマルチラム付きクランプ接続プラグ
Staubli SKLS4 Φ4mmマルチラム セーフティー付きクランプ接続プラグ
Staubli LS410-I Φ4mmソケット搭載 Φ4mmマルチラム付きプラグ
Staubli L-409 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ
Staubli L-41/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ
Staubli KS4-19L/1 絶縁体 マルチラム付きΦ4mm短絡プラグ
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格2,1861,822918 -6097331,009
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
仕様4mm クリップ式プラグ4mm 安全クリップ式プラグ4mm プラグ4mm インラインプラグ4mm プラグセット4mm 接続プラグ
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング