17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli SKLS4 Φ4mmマルチラム セーフティー付きクランプ接続プラグ

通常単価(税別)
1,822
税込単価
2,004
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ニッケルメッキ、接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載Φ4mmプラグ、クランプ接続...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,822
( 2,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,822
( 2,004 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッケルメッキ、接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載Φ4mmプラグ、クランプ接続標準ワイヤ用。
・剛性絶縁スリーブ付。
・仕上がり外径:~Φ4.8mm 断面積:~2.5mm2 ニッケルメッキプラグ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli SKLS4 Φ4mmマルチラム セーフティー付きクランプ接続プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli SKLS4 Φ4mmマルチラム セーフティー付きクランプ接続プラグ
Staubli KLS4 Φ4mmマルチラム付きクランプ接続プラグ
Staubli L-409 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ
Staubli L-41/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ
Staubli XPF-484 Φ4mmセーフティープラグ付きテストプローブ
Staubli LS410-I Φ4mmソケット搭載 Φ4mmマルチラム付きプラグ
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格1,8222,1866097332,714918 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連テスト端子
仕様4mm 安全クリップ式プラグ4mm クリップ式プラグ4mm インラインプラグ4mm プラグセット4mm 安全テスト4mm プラグ
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト