17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli B4-I/S1,5 電力計クリップ接続用Φ4mmソケット

通常単価(税別)
462
税込単価
508
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・固定、特に電力計クリップへのねじ接続向。・90°に曲げられます。・絶縁体に入ったΦ4mm剛性...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
462
( 508 )
在庫品1日目当日出荷可能
462
( 508 )
在庫品1日目当日出荷可能
462
( 508 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定、特に電力計クリップへのねじ接続向。
・90°に曲げられます。
・絶縁体に入ったΦ4mm剛性ソケット、剛性絶縁スリーブ付スプリング式Φ4mmプラグに対応。
・ニッケルメッキ。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli B4-I/S1,5 電力計クリップ接続用Φ4mmソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli B4-I/S1,5 電力計クリップ接続用Φ4mmソケット
Staubli LB-I4R-B 絶縁体付き Φ4mmソケット
Staubli SPP4-SΦ4mmソケット付き テストプローブ
Staubli B4-E-M4-I 絶縁体 雄ネジ付きΦ4mmソケット
Staubli SPP4-S/F Φ4mmソケット付き テストプローブ
Staubli B4-E-M3-I 絶縁体 雄ネジ付きΦ4mmソケット
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格4621691,4865214,938479
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連テスト端子テストリード・プローブ関連テスト端子
仕様4mm ソケット4mm ソケット4mm 安全プローブ4mm ソケット4mm 安全プローブ4mm ソケット
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト