17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli B4-I/KS 端子台接続用 絶縁体付きΦ4mmソケット

通常単価(税別)
424
税込単価
466
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・真ちゅう製、常設(端子台接続等)用。・絶縁体に入ったΦ4mm剛性ニッケルメッキソケット、剛性...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・真ちゅう製、常設(端子台接続等)用。
・絶縁体に入ったΦ4mm剛性ニッケルメッキソケット、剛性絶縁スリーブ付スプリング式Φ4mmプラグに対応。
・ 分岐つまみは90°に曲げられます。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli B4-I/KS 端子台接続用 絶縁体付きΦ4mmソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli B4-I/KS 端子台接続用 絶縁体付きΦ4mmソケット
Staubli B4-I/K 端子台接続用 絶縁体付きΦ4mmソケット
Staubli B4-I/KA 端子台接続用 絶縁体付きΦ4mmソケット
Staubli A4/4-Z Φ4mmソケット 格納式スリーブ マルチラム付きΦ4mmプラグ
Staubli A-SLK4-R ネジ止め接続用Φ4mmソケット変換アダプター
Staubli A-SLK4Φ4mmセイフティプラグ用ソケット変換アダプター
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格4241,6571,8081,6921,6681,563
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
仕様4mm アダプタ4mmアダプタ4mm アダプタ4mm アダプタ4mm アダプタ4mm アダプタ

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング