17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli EB1 絶縁体 マルチラム付きΦ1mmソケット

通常単価(税別)
340845
税込単価
374930
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・真ちゅう製、絶縁処理、金メッキ、接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載Φ1mmソケ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
845
( 930 )
在庫品1日目当日出荷可能
845
( 930 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・真ちゅう製、絶縁処理、金メッキ、接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載Φ1mmソケット。
・ソケットは穴をあけたパネルに押し入れます。
・はんだ接続。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli EB1 絶縁体 マルチラム付きΦ1mmソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli EB1 絶縁体 マルチラム付きΦ1mmソケット
Staubli EB2 絶縁体付きΦ2mmソケット
Staubli EB2-A 絶縁体付きΦ2mmソケット
Staubli KS4-19L/1 絶縁体 マルチラム付きΦ4mm短絡プラグ
Staubli LB2-IF 絶縁体付きΦ2mmマルチラム付きソケット
Staubli KS2-12L/1SA/N 絶縁体 マルチラム付きΦ2mm短絡プラグ
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格340-5004921,0095981,057
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
仕様1mm ソケット2mm ソケット2mm ソケット4mm 接続プラグ2mm ソケット2mm 接続プラグおよびブリッジ
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング