17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli SLB4-F6,3 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット

通常単価(税別)
1,118
税込単価
1,230
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・絶縁処理、剛性絶縁スリーブ付スプリング式Φ4mmプラグに対応。・機械加工真ちゅう製、金メッキ...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,118
( 1,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,118
( 1,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,118
( 1,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,118
( 1,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,118
( 1,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,118
( 1,230 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁処理、剛性絶縁スリーブ付スプリング式Φ4mmプラグに対応。
・機械加工真ちゅう製、金メッキ、Φ4mmソケット。
・ソケットは穴をあけたプラスチック、金属等のパネルにねじ留めします。
・接続:フラット接続タブ、6.3mm×0.8mm。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli SLB4-F6,3 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli SLB4-F6,3 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli SLB4-F6,3/N-X 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli SLB4-F 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli SLB4-R 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli SLB4-F/N-X 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli SLB4-E 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格1,1186671,025866680 -760
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
仕様4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング