17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli R4/2-A 両サイドΦ2mm型Φ4mmマルチラム付きプラグ

通常単価(税別)
645855
税込単価
710941
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・絶縁処理、真ちゅう製、金メッキ、接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載Φ4mmプラ...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
645
( 710 )
在庫品1日目当日出荷可能
855
( 941 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁処理、真ちゅう製、金メッキ、接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載Φ4mmプラグ。
・絶縁体に入ったΦ2mm剛性ソケット、スプリング式Φ2mmプラグに対応(両側にプラグ着脱可)。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli R4/2-A 両サイドΦ2mm型Φ4mmマルチラム付きプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli R4/2-A 両サイドΦ2mm型Φ4mmマルチラム付きプラグ
Staubli A4/4-Z Φ4mmソケット 格納式スリーブ マルチラム付きΦ4mmプラグ
Staubli A-SLK4-R ネジ止め接続用Φ4mmソケット変換アダプター
Staubli A-SLK4Φ4mmセイフティプラグ用ソケット変換アダプター
Staubli XM-BB/4 BNCプラグ Φ4mmソケット変換アダプタ
Staubli B4-I/K 端子台接続用 絶縁体付きΦ4mmソケット
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格645-1,6921,6681,5633,4161,657
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連テスト端子
仕様4/2mmアダプタ4mm アダプタ4mm アダプタ4mm アダプタ4mm BNCアダプタ4mmアダプタ
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング