17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli SPP4-S/F Φ4mmソケット付き テストプローブ

通常単価(税別)
4,938
税込単価
5,432
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・軽い圧力下で弾性的に反応するスプリング式ステンレス鋼針。・精密なプリント回路に最適。・両側に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,938
( 5,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,938
( 5,432 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い圧力下で弾性的に反応するスプリング式ステンレス鋼針。
・精密なプリント回路に最適。
・両側にハンドルガード面取処理を施したテストプローブ。
・ハンドルに入ったΦ4mm剛性ソケット、剛性絶縁スリーブ付スプリング式Φ4mmプラグに対応。
・保護キャップ付。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli SPP4-S/F Φ4mmソケット付き テストプローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli SPP4-S/F Φ4mmソケット付き テストプローブ
Staubli SPP4-SΦ4mmソケット付き テストプローブ
Staubli SPP2-S Φ2mmソケット付き テストプローブ
Staubli PP-115/4 Φ4mmソケット付き テストプローブ
Staubli SLB4-F 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli BT400 Φ4mmソケット付きテストプローブ
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格4,9381,4862,2131,3461,0251,343
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子テストリード・プローブ関連
仕様4mm 安全プローブ4mm 安全プローブ2mm 安全プローブ4mm 安全テストプローブ4mm 安全ソケット4mm テストプローブ

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング