17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli LK205 Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード

通常単価(税別)
1,6761,683
税込単価
1,8441,851
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高可とう性、金メッキ、両端にスタック接続可能なΦ2mmの接触信頼性の高いスプリング式MULT...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

リード線長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
0.3
10
1個
0.3
10
1個
0.3
10
1個
0.3
10
1個
0.3
10
1個
0.45
10
1個
0.45
10
1個
0.45
10
1個
0.45
10
1個
0.45
10
1個
0.45
10
1個
0.45
10
1個
0.45
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,683
( 1,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,683
( 1,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,683
( 1,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,683
( 1,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,683
( 1,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,676
( 1,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,676
( 1,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,676
( 1,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,676
( 1,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,676
( 1,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,676
( 1,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,676
( 1,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,676
( 1,844 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高可とう性、金メッキ、両端にスタック接続可能なΦ2mmの接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM付。
・PVCケーブル外径:0.5mm2。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli LK205 Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリードのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
計測器への接続・測定
5
満足度:5.0
こちらは2mmΦプラグのタイプ 4mmΦの物を使用して試していたが、当メーカーの品質が良く 2mmΦの物も試してみようと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli LK205 Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
Staubli SLK205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
Staubli SL205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ
Staubli LK2-F Φ2mmセイフティスタッカブル中空プラグ テストリード
Staubli LK410-X Φ4mmスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
Staubli SLK425-E Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格1,676-2,3198091,461 -877 -1,452 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
仕様2mm 接続2mm 安全テスト2mm スタック接続可能プラグ2mm 接続4mm 接続4mm 安全テスト
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング