17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli SLK4075-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード

通常単価(税別)
1,2061,497
税込単価
1,3271,647
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・テストリード、高可とう性のPVC絶縁ケーブル付き、ニッケルメッキ、スタック接続可能なΦ4mm...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

リード線長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
0.25
10
1個
0.25
10
1個
0.25
10
1個
0.5
10
1個
0.5
10
1個
0.5
10
1個
0.5
10
1個
0.5
10
1個
1
10
1個
1
10
1個
2
10
1個
2
10
1個
2
10
1個
2
10
1個
2
10
1個
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,206
( 1,327 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,206
( 1,327 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,206
( 1,327 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,246
( 1,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,246
( 1,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,246
( 1,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,246
( 1,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,246
( 1,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,334
( 1,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,334
( 1,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・テストリード、高可とう性のPVC絶縁ケーブル付き、ニッケルメッキ、スタック接続可能なΦ4mmの接触信頼性の高いスプリング式MULTILAMプラグ付、両端に剛性絶縁スリーブ付。
・PVCケーブル外径:0.75mm2。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli SLK4075-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli SLK4075-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
Staubli SLK425-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
Staubli SLK410-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
Staubli SLK425-E Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
Staubli SLK205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
Staubli SLK410-E/N SIL(Φ4mmマルチラムプラグ,絶縁ケーブル付)
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格1,206-1,351 -1,234 -1,452 -2,3191,283 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
仕様4mm 安全テスト4mm 安全テスト4mm 安全テスト4mm 安全テスト2mm 安全テスト4mm 安全テスト
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング