17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli SLB4-G/N-X 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット

通常単価(税別)
426519
税込単価
469571
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・絶縁処理、ニッケルメッキ、Φ4mmソケット、剛性絶縁スリーブ付スプリング式Φ4mmプラグに対...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
426
( 469 )
在庫品1日目当日出荷可能
426
( 469 )
在庫品1日目当日出荷可能
519
( 571 )
在庫品1日目当日出荷可能
519
( 571 )
在庫品1日目当日出荷可能
519
( 571 )
在庫品1日目当日出荷可能
519
( 571 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁処理、ニッケルメッキ、Φ4mmソケット、剛性絶縁スリーブ付スプリング式Φ4mmプラグに対応
・機械加工真ちゅう製
・ソケットは穴をあけたプラスチック、金属等のパネルにねじ留めします
・接続:ねじ式ボルトM4およびはんだ孔

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli SLB4-G/N-X 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
弊社の商品電源器のコードのプラグ
5
満足度:5.0
小型の電源器の為、メタコンでは大きすぎるため、小型で大電流30A程度が流せるので採用した。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli SLB4-G/N-X 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli SLB4-F/N-X 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli SLB4-G 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli SLB4-F6,3/N-X 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli SLB4-R 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli SLB4-F 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格426-680 -9266678661,025
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
仕様4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング