17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli L-409 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

通常単価(税別)
609
税込単価
670
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・インライン、ニッケルメッキ、接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載Φ4mmプラグ、...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
609
( 670 )
在庫品1日目当日出荷可能
609
( 670 )
在庫品1日目当日出荷可能
609
( 670 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・インライン、ニッケルメッキ、接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載Φ4mmプラグ、組立式テストリード用。
・ねじ接続。
・仕上がり外径:maxΦ3.9mm 断面積:2.5mm2。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli L-409 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli L-409 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ
Staubli L-41/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ
Staubli KS4-19L/1 絶縁体 マルチラム付きΦ4mm短絡プラグ
Staubli KS2-12L/A 絶縁体 マルチラム付きΦ2mm短絡プラグ
Staubli SLS205-L Φ2mmマルチラム付きプラグ
Staubli KS4-14LA/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mm短絡プラグ
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格6097331,0091,0585321,259
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
仕様4mm インラインプラグ4mm プラグセット4mm 接続プラグ2mm 接続プラグ2mm プラグセット4mm 接続プラグ
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト