17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

Staubli L-41Q 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

通常単価(税別)
684
税込単価
752
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・インライン、ニッケルメッキ、スプリング式MULTILAM搭載Φ4mmプラグ、組立式テストリー...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
4mm インラインプラグ
10
1個
4mm インラインプラグ、L-41Q
10
1個
4mm インラインプラグ
10
1個
4mm インラインプラグ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
在庫品1日目当日出荷可能
684
( 752 )
在庫品1日目当日出荷可能
684
( 752 )
在庫品1日目当日出荷可能
684
( 752 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・インライン、ニッケルメッキ、スプリング式MULTILAM搭載Φ4mmプラグ、組立式テストリード用。
・Φ4mmの追加テスト接続用側面穴付。
・仕上がり外径:maxΦ3.9mm 断面積:2.5mm2。
・ はんだ接続。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli L-41Q 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli L-41Q 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ
Staubli L-41/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ
Staubli L-409 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ
Staubli KS4-19L/1 絶縁体 マルチラム付きΦ4mm短絡プラグ
Staubli KS2-12L/A 絶縁体 マルチラム付きΦ2mm短絡プラグ
Staubli SLS205-L Φ2mmマルチラム付きプラグ
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格6847336091,0091,058532
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング