17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

Staubli SLB2-F2,8 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ2mmソケット

通常単価(税別)
1,186
税込単価
1,305
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・絶縁処理、金メッキΦ2mmソケット、剛性絶縁スリーブ付スプリング式Φ2mmプラグに対応。・ソ...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
2mm パネル取付ソケット
10
1個
2mm パネル取付ソケット
10
1個
2mm パネル取付ソケット
10
1個
2mm パネル取付ソケット
10
1個
2mm パネル取付ソケット、SLB2-F2.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,186
( 1,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,186
( 1,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,186
( 1,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,186
( 1,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,186
( 1,305 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁処理、金メッキΦ2mmソケット、剛性絶縁スリーブ付スプリング式Φ2mmプラグに対応。
・ソケットは穴をあけたプラスチック、金属等のパネルに表面取付、または平坦に取付けます。
・接続:フラット接続タブ、2.8mm×0.8mm。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli SLB2-F2,8 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ2mmソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli SLB2-F2,8 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ2mmソケット
Staubli SLB2-R 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ2mmソケット
Staubli SEB2-F2,8 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ2mmソケット プレスイン取り付け
Staubli EB2 絶縁体付きΦ2mmソケット
Staubli SLB4-F 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli EB2-A 絶縁体付きΦ2mmソケット
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格1,1868528865001,025492
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング