17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli SLK205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード

通常単価(税別)
2,319
税込単価
2,551
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高可とう性のPVC絶縁ケーブル付き、金メッキ、スタック接続可能なΦ2mmの接触信頼性の高いス...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,319
( 2,551 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,319
( 2,551 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高可とう性のPVC絶縁ケーブル付き、金メッキ、スタック接続可能なΦ2mmの接触信頼性の高いスプリング式MULTILAMプラグ取付、両端に剛性絶縁スリーブ付。
・PVCケーブル外径:0.5mm2。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli SLK205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli SLK205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
Staubli LK205 Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
Staubli SL205-K Φ2mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ
Staubli SLK425-E Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
Staubli SLK425-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
Staubli SLK410-E/N Φ4mmセイフティスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格2,3191,676 -8091,452 -1,351 -1,234 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
仕様2mm 安全テスト2mm 接続2mm スタック接続可能プラグ4mm 安全テスト4mm 安全テスト4mm 安全テスト
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング