17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli SLB2-R 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ2mmソケット

通常単価(税別)
852
税込単価
937
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・絶縁処理、Φ2mm金メッキソケット、剛性絶縁スリーブ付スプリング式Φ2mmプラグに対応。・ソ...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
852
( 937 )
在庫品1日目当日出荷可能
852
( 937 )
在庫品1日目当日出荷可能
852
( 937 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁処理、Φ2mm金メッキソケット、剛性絶縁スリーブ付スプリング式Φ2mmプラグに対応。
・ソケットは穴をあけたプラスチック、金属等のパネルに表面取付、または平坦に取付けます。
・接続:フラット接続タブ、2.8mm×0.8mm。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli SLB2-R 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ2mmソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli SLB2-R 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ2mmソケット
Staubli SLB4-R 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli SLB4-F 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli EB2 絶縁体付きΦ2mmソケット
Staubli SLB4-E 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli SLB4-G 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格8528661,025500760926
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
仕様2mm 絶縁剛性ソケット4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット2mm ソケット4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト