17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli XELW-4 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット 基板取り付け

通常単価(税別)
1,067
税込単価
1,174
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・プリント基板への取付用、IEC/EN 61010-1に準拠した接触保護。・ソケットは直接プリ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリント基板への取付用、IEC/EN 61010-1に準拠した接触保護。
・ソケットは直接プリント基板にはんだ付けします。
・直角設定は、テストリードの差込みによりプリント基板に伝達される力を最小化します。
・直角、Φ4mm、金メッキ剛性ソケット、剛性絶縁スリーブ付スプリング式Φ4mmプラグに対応。
・機械加工真ちゅう製。
・接続:Φ2mm丸型ピンおよび接触、プリント基板への取付用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli XELW-4 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット 基板取り付けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli XELW-4 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット 基板取り付け
Staubli SLB4-R 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli SLB4-F 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli SEB4-R 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット プレスイン取り付け
Staubli SEB4-F 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット プレスイン取り付け
Staubli SLB4-E 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格1,0678661,025588728760
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
仕様4mm 傾斜ソケット4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト