17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli X-GL-438 格納式スリーブ付きΦ4mmマルチラムプラグ

通常単価(税別)
1,147
税込単価
1,262
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・インライン、ニッケルメッキ、接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載Φ4mmプラグ、...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,147
( 1,262 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,147
( 1,262 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・インライン、ニッケルメッキ、接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載Φ4mmプラグ、組立式テストリード用。
・偶発的接触を防止する格納式スリーブ付。
・保護カラーの結果、間隔および沿面距離により、このプラグを搭載したテストリードを、まだ安全ソケットを取付けていない古いテスト計器にも、基準に準拠して最大600V、CAT IIまで安全に接続することができます。
・仕上がり外径:~Φ3.9mm 断面積:2.5mm2。
・ねじ接続。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli X-GL-438 格納式スリーブ付きΦ4mmマルチラムプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli X-GL-438 格納式スリーブ付きΦ4mmマルチラムプラグ
Staubli XK-410 絶縁スリーブ付きΦ4mmソケット
Staubli SLB4-F/N-X 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli SLB4-G/N-X 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli SLB4-F6,3/N-X 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
Staubli LK410-X Φ4mmスタッカブルマルチラムプラグ テストリード
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格1,147772680 -426 -667877 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連
仕様4mm インラインプラグ4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット4mm 安全ソケット4mm 接続
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング