エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Staubli KS4-14LA/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mm短絡プラグ

通常単価(税別)
1,259692
税込単価
1,385761
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・絶縁処理、Φ4mm、真ちゅう製金メッキ。・接触信頼性の高いスプリング式MULTILAMを搭載...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

20.1020-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20.1020-21の仕様・寸法情報

商品区分
テスト端子
仕様
4mm 接続プラグ
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
20.1020-21
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,259692
( 761 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁処理、Φ4mm、真ちゅう製金メッキ。
・接触信頼性の高いスプリング式MULTILAMを搭載し防振接触を確保。
・絶縁体に入ったΦ4mm剛性ソケット、剛性絶縁スリーブ付スプリング式Φ4mmプラグに対応。
・プラグ間隔:14mm。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Staubli KS4-14LA/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mm短絡プラグの型番20.1020-21のページです。 型番20.1020-21に関する仕様情報を記載しております。
Staubli KS4-14LA/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mm短絡プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Staubli KS4-14LA/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mm短絡プラグ
Staubli KS4-19L/1 絶縁体 マルチラム付きΦ4mm短絡プラグ
Staubli KS2-12L/A 絶縁体 マルチラム付きΦ2mm短絡プラグ
Staubli KS2-5,08L/1A/A 絶縁体 マルチラム付きΦ2mm短絡プラグ
Staubli L-41/A 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ
Staubli L-409 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ
メーカーストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)
通常価格1,2591,0091,0581,346733609
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
仕様4mm 接続プラグ4mm 接続プラグ2mm 接続プラグ2mm 接続プラグおよびブリッジ4mm プラグセット4mm インラインプラグ

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング