エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

操作用スイッチ ロッカー Cシリーズ

通常単価(税別)
380
税込単価
418
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・標準品のケース材質にはすべてUL規格V-1認定材料を使用しています・ノイズを極少にした接触構...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

CLA06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLA06の仕様・寸法情報

形状
長角型
取付穴
角穴
照光
接点構成(トグル、ロッカ)
単極単投
ノッチ数
2
停止・リターン
停止
端子形状
[はんだ端子] はんだ端子
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL
寸法 縦(mm)
32.5
寸法 横(mm)
12
寸法 奥行(mm)
42
電流容量(A)
6(AC 125V/250V)
スイッチ動作
ON-OFF
ブラケット
フラットブラケットネジ山無し
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CLA06

接点構成(トグル、ロッカ)

ノッチ数

停止・リターン

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行

(mm)

電流容量

(A)

スイッチ動作

ブラケット

RoHS?最小発注数量
単極単投
2
停止
32.5
12
42
6(AC 125V/250V)
ON-OFF
フラットブラケットネジ山無し
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準品のケース材質にはすべてUL規格V-1認定材料を使用しています
・ノイズを極少にした接触構造の関係値に設計しており、安定した開閉が出来ます
・全品種6A仕様を満足する高品質、高信頼性の製品でさらに6Aタイプでは小形、低価格の普及品です
・端子部シール形ですので半田付けによるフラックスがケース内に流入しません

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

操作用スイッチ ロッカー Cシリーズの型番CLA06のページです。 型番CLA06に関する仕様情報を記載しております。
操作用スイッチ ロッカー Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
操作用スイッチ ロッカー Cシリーズ
リセット機能付きロッカースイッチ A8G
照光式スイッチ
波動スイッチ DS-059シリーズ
ロッカースイッチ A8A
小形ロッカースイッチ A8L
メーカーオータックスオムロンELPA朝日電器ミヤマ電器オムロンオムロン
通常価格3801,8161,274163924 -217 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状長角型長方形長角型丸型長方形長方形
取付穴角穴-角穴φ20角穴角穴
照光非照光--非照光
端子形状はんだ端子タブ端子-タブ端子タブ端子-
保護機能(耐環境性)--
よく一緒に購入される商品

ロッカスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト