ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

K熱電対 Z2020

K熱電対 Z2020 Z2020
通常単価(税別)
6,600
税込単価
7,260
通常出荷日:1日目

【仕様】・K熱電対許容差:クラス1(±1.5℃)。・素線径:Φ0.2mm。・長さ:2m×1本。・許容差...

詳細を確認
  • 温度ロガーZ5021と接続するにはコネクタLR9691が必要です。

型番:

Z2020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z2020の仕様・寸法情報

区分
測定器オプション品
測定器種類
温湿度計・温湿度センサ
対象測定器
温湿度計・温湿度センサ用
種類
接触子・測定子
対応機種
LR5021
JANコード
4536036012336
トラスココード
228-2061
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
Z2020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,600
( 7,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・K熱電対許容差:クラス1(±1.5℃)。
・素線径:Φ0.2mm。
・長さ:2m×1本。
・許容差:±1.5°(-40℃~200℃)。

ご注意

  • 温度ロガーZ5021と接続するにはコネクタLR9691が必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

K熱電対 Z2020の型番Z2020のページです。 型番Z2020に関する仕様情報を記載しております。
K熱電対 Z2020のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対 Z2020
キャリングケース(DT-510Z)
K型温度プローブ
リニアゲージセンサ用オプションAA-0320
3447用シース形温度プローブ9478
回転検出器信号ケーブルMX-105
メーカー日置電機ホーザンFLUKE小野測器日置電機小野測器
通常価格6,6003,2209,0725,99017,0979,944
通常出荷日1日目2日目1日目25日目6日目21日目
区分測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品測定器オプション品
測定器種類温湿度計・温湿度センサ-----
対象測定器温湿度計・温湿度センサ用温湿度計・温湿度センサ用テスタ用リニアゲージ用温湿度計・温湿度センサ用回転計・速度計オプション
種類接触子・測定子携帯用ケーステストリード・プローブ・クリップ接触子・測定子テストリード・プローブ・クリップケーブル
対応機種LR5021-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト