17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

無線薄型コンパクトキーボード TK-FDM109TBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

無線薄型コンパクトキーボード

販売終了

型番

TK-FDM109TBK

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地
・レシーバーをPCに挿すだけの簡単接続で、デスク周りをすっきり使える無線薄型コンパクトキーボード
・JIS規格準拠の標準日本語配列を採用
・タイピングしやすいキー配列
・メンブレン方式を採用
・12種類のマルチファンクションキーを搭載
・見やすいオリジナルフォントを採用
・角度調節スタンド付き
・1円玉サイズのマイクロレシーバー
・約2年間電池の交換をせずに使用可能
・電源スイッチ&電池残量表示ランプ

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
[ワイヤレス] ワイヤレス
キー配列
日本語
キー数(キー)
92
キーボードタイプ
スリム(薄型)
マウス機能
寸法 奥行き(mm)
142.5
寸法 幅(mm)
360.6
寸法 厚み(mm)
25.6
本体色
ブラック
JANコード
4549550107945
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト