17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式

【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式
通常単価(税別)
4,1015,137特別価格
税込単価
4,5115,651特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

多極化と小型化を実現・従来のネジ式・バネ式結線に比べ高い密度を実現 同一のコネクタ内でより多くの極数が...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番コネクタ形状コネクタシリーズ頭文字A・B・C適用ピン・コンタクト芯数用途許容電流許容電圧電線接続方法接続方向保護機能(耐環境性)インピーダンス(Ω)代表規格
CDSF 09角型A・B・Cその他メス(ソケット)9ケーブル接続10A400Vバネ式ストレートその他UL/CUL
CDSF 18角型A・B・Cその他メス(ソケット)18ケーブル接続10A400Vバネ式ストレートその他UL/CUL
CDSF 27角型A・B・Cその他メス(ソケット)27ケーブル接続10A400Vバネ式ストレートその他UL/CUL
CDSF 27 N角型A・B・Cその他メス(ソケット)27ケーブル接続10A400Vバネ式ストレートその他UL/CUL
CDSF 42角型A・B・Cその他メス(ソケット)42ケーブル接続10A400Vバネ式ストレートその他UL/CUL
CDSF 42 N角型A・B・Cその他メス(ソケット)42ケーブル接続10A400Vバネ式ストレートその他UL/CUL
CDSM 09角型A・B・Cその他オス(プラグ)9ケーブル接続10A400Vバネ式ストレートその他UL/CUL
CDSM 18角型A・B・Cその他オス(プラグ)18ケーブル接続10A400Vバネ式ストレートその他UL/CUL
CDSM 27角型A・B・Cその他オス(プラグ)27ケーブル接続10A400Vバネ式ストレートその他UL/CUL
CDSM 27 N角型A・B・Cその他オス(プラグ)27ケーブル接続10A400Vバネ式ストレートその他UL/CUL
CDSM 42角型A・B・Cその他オス(プラグ)42ケーブル接続10A400Vバネ式ストレートその他UL/CUL
CDSM 42 N角型A・B・Cその他オス(プラグ)42ケーブル接続10A400Vバネ式ストレートその他UL/CUL

型番リスト

表示件数
関連

適用ピン・コンタクト

ピン数

使用時極数

RoHS?最小発注数量
メス(ソケット)
27
1極~27極
10
1個
メス(ソケット)
42
1極~42極
10
1個
オス(プラグ)
27
1極~27極
10
1個
オス(プラグ)
42
1極~42極
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,101
( 4,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,137
( 5,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,166
( 4,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,0481,766
( 1,943 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

多極化と小型化を実現
・従来のネジ式・バネ式結線に比べ高い密度を実現
 同一のコネクタ内でより多くの極数が使用可能です。
極数ラインナップ:9.18.27.42.54.84
・特殊なケーブル加工は不要
・0.5×3.5㍉のマイナスドライバーのみで加工が可能
・優れた固定性能で、特に振動に対して強い耐久性があります
・ケーブル加工、組み立て工数が大幅に削減できます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式
インサート CDD 10A/250V 高密度圧着式
【イルメ インサート】CSH 16A-500V ツール不要バネ式
【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式
【イルメ インサート】CQE/CQEE 16A/500V 汎用圧着式
Han(R) 産業用コネクタ インサート 10A
メーカーILMEILMEILMEILMEILMEHARTING
通常価格4,101-1,364 -1,825 -1,7521,549 -1,007 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続その他
シリーズその他その他その他その他その他Han
許容電流(A)101016161610
許容電圧(V)40025050083050025
電線接続方法その他圧着その他圧着圧着ネジ止め
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト