17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

【イルメ エンクロージャ】Vタイプ IP67 高密着レバーシリーズ

【イルメ エンクロージャ】Vタイプ IP67 高密着レバーシリーズ
通常単価(税別)
2,7583,577
税込単価
3,0343,935
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

IP67を実現 イルメの新ソリューション VレバーVレバーシリーズは、コネクタ接続の幅広い保護性能に対...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
関連

部品名称

使用温度範囲(min)

(℃)

使用温度範囲(max)

(℃)

エンクロージャTYPE

エンクロージャーサイズ

(mm)

材質

商品タイプ

サイズ

シリーズ詳細

RoHS?最小発注数量
-
-
-
-
-
-
1レバー付き(ステンレス鋼製)
44.27
C7I
10
1個
バルクヘッドハウジング
-40
+125
V-TYPE
57.27
ダイカストアルミ合金
2ロックレバー(ステンレス鋼製)付き
-
-
10
1個
バルクヘッドハウジング
-40
+125
V-TYPE
77.27
ダイカストアルミ合金
2ロックレバー(ステンレス鋼製)付き
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,758
( 3,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,465
( 3,812 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,577
( 3,935 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

IP67を実現 イルメの新ソリューション Vレバー
Vレバーシリーズは、コネクタ接続の幅広い保護性能に対するニーズにこたえるべく、イルメの製品技術を集約し誕生しました。
レバーを引き上げてOPEN 下に押し込んでCLOSEと操作はとても簡単。
そのため、摩擦がほとんどなく脱着頻度が高い用途でも摩耗はほとんどありません。
また、ほんの僅かなスペース内でも操作可能。
高い保護性・操作性・省スペースを実現しました。
補足説明:サイズ・スペース・レバー取り付け位置は従来モデルと同等なので、従来ハウジングをVレバータイプに取り替えての使用が可能です。
アプリケーション:
コントロールパネルと制御盤の接続
メンテナンスニーズの高い用途
小型化ニーズのある電気接続
脱着が頻繁なアプリケーション

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【イルメ エンクロージャ】Vタイプ IP67 高密着レバーシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【イルメ エンクロージャ】Vタイプ IP67 高密着レバーシリーズ
【イルメ エンクロージャ】Cタイプ IP66  IL-BRIDレバーシリーズ
【イルメ エンクロージャ】BIGタイプ IP66 大型モジュール
【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式
【イルメ インサート】CDS 10A/250V 高密度バネ式
【イルメ インサート】CSH 16A-500V ツール不要バネ式
メーカーILMEILMEILMEILMEILMEILME
通常価格2,758-2,294 -7,445 -1,7524,101 -1,825 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途その他その他その他ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
耐環境性防水性防水性防水性難燃性難燃性難燃性
代表規格UL / CULUL / CULUL / CULUL / CSAUL / CULUL / CCC / CSA

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト