エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

Bluetooth(R)4.0 3ボタンIR LED マウス

型番:

M-K7BRBK/RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

M-K7BRBK/RSの仕様・寸法情報

インターフェイス
[ワイヤレス] ワイヤレス
マウス種類
[光学式] 光学式
寸法 奥行き(mm)
109.7
寸法 幅(mm)
59.6
寸法 厚み(mm)
38.9
ブラック
JANコード
4549550117180
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番インターフェイスマウス種類寸法 奥行き寸法 幅寸法 厚み
M-K7BRBK/RSワイヤレス光学式109.7mm59.6mm38.9mm
M-K7BRWH/RSワイヤレス光学式109.7mm59.6mm38.9mm

型番リスト

表示件数
型番
M-K7BRBK/RS

JANコード

RoHS?最小発注数量
ブラック
4549550117180
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,900
( 7,590 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000万回高耐久性能スイッチ、保証期間3年で安心して使用できる。
・オフィスでの使用に最適なBluetooth(R)4.0 3ボタンIR LED マウス。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Bluetooth(R)4.0 3ボタンIR LED マウスの型番M-K7BRBK/RSのページです。 型番M-K7BRBK/RSに関する仕様情報を記載しております。
Bluetooth(R)4.0 3ボタンIR LED マウスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bluetooth(R)4.0 3ボタンIR LED マウス
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル
有線3ボタンBlue LED マウス
無線IRマウス(3ボタン) M-IR07DRシリーズ
有線3ボタン赤色LED マウス
マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン
メーカーエレコムバッファローエレコムエレコムエレコムバッファロー
通常価格6,9001,389 -3,0701,4902,910968 -
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目1日目〜2日目6日目
インターフェイスワイヤレスワイヤレスUSBワイヤレスUSBUSB
マウス種類光学式光学式光学式光学式光学式光学式
寸法 奥行き(mm)109.796109.799.8109.794
寸法 幅(mm)59.65759.65959.654
寸法 厚み(mm)38.93538.93938.936

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト