エレクトロニクス部品技術窓口
三菱電機の有圧換気扇給気用のステンレス製アタッチメントです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山洋電気
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
4.6通常価格(税別):810円~

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
4.7通常価格(税別):279円~

山洋電気
フィンガーガード DCファン □36~□150mm用
5通常価格(税別):463円~

オムロン
AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード
4.8通常価格(税別):425円~

山洋電気
交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
4.3通常価格(税別):590円~

タカチ電機工業
フィンガーガード HF-Gシリーズ
4.3通常価格(税別):234円~

タカチ電機工業
フィルター HRシリーズ
4.3通常価格(税別):219円~

山洋電気
プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用
4.5通常価格(税別):1,118円~

山洋電気
フィンガーガード ACファン/□160mm用
4.3通常価格(税別):893円~