エレクトロニクス部品技術窓口
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,835円 ( 9,719円 ) | 5日目 |
14,136円 ( 15,550円 ) | 5日目 |
25,251円 ( 27,776円 ) | 5日目 |
15,447円 ( 16,992円 ) | 5日目 |
3,135円 ( 3,449円 ) | 5日目 |
27,075円 ( 29,783円 ) | 5日目 |
9,918円 ( 10,910円 ) | 5日目 |
10,317円 ( 11,349円 ) | 5日目 |
25,251円 ( 27,776円 ) | 5日目 |
25,251円 ( 27,776円 ) | 5日目 |
三菱電機の産業用送風機に使用するシステム部材です。
温度/湿度スイッチ・リレーユニット・速度調節器・延長センサーを用意しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山洋電気
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
4.6通常価格(税別):810円~

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
4.7通常価格(税別):279円~

山洋電気
フィンガーガード DCファン □36~□150mm用
5通常価格(税別):463円~

オムロン
AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード
4.8通常価格(税別):425円~

山洋電気
交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
4.3通常価格(税別):590円~

タカチ電機工業
フィンガーガード HF-Gシリーズ
4.3通常価格(税別):234円~

タカチ電機工業
フィルター HRシリーズ
4.3通常価格(税別):219円~

山洋電気
プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用
4.5通常価格(税別):1,118円~

山洋電気
フィンガーガード ACファン/□160mm用
4.3通常価格(税別):893円~