17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用有圧換気扇 EWGシリーズ

通常単価(税別)
46,22777,520
税込単価
50,85085,272
通常出荷日:5日目

三菱電機の産業用有圧換気扇です。EWGシリーズは低騒音形で6極のモータを使用しております。【特長】・ダ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • 出力(W)

  • ハネ径(cm)

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 消費電力(50/60Hz)(W)

  • 騒音(50/60Hz)(dB)

  • 電源詳細(V)

  • 極数(極)

  • モータの種類

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

出力

(W)

ハネ径

(cm)

詳細タイプ

サイズ

(mm)

消費電力(50/60Hz)

(W)

騒音(50/60Hz)

(dB)

電源詳細

(V)

極数

(極)

モータの種類

風量(50/60Hz)

(㎥/h)

仕様

最小発注数量
単相100
50
40
低騒音形、排気形
520×520×223(高さ×幅×奥行)
60.5/70
33/36
-
6
ACモータ
2340/2700
ダブリュキューブファン
1個
単相100
50
40
低騒音形、給気形
520×520×223(高さ×幅×奥行)
61.5/73
38/41.5
-
6
ACモータ
2340/2700
ダブリュキューブファン
1個
その他
50
40
低騒音形、排気形
520×520×223(高さ×幅×奥行)
62(3相200V)、75(3相220V)/67(3相200V)、75(3相220V)
33.5(3相200V、220V)/35(3相200V、220V)
三相200/220
6
ACモータ
2340/2460
ダブリュキューブファン
1個
その他
50
40
低騒音形、給気形
520×520×223(高さ×幅×奥行)
57(3相200V)、67(3相220V)/62(3相200V)、69(3相220V)
37.5(3相200V)、38.5(3相220V)/40.5(3相200V)、41.5(3相220V)
三相200/220
6
ACモータ
2340/2460
ダブリュキューブファン
1個
単相100
100
40
低騒音形、排気形
520×520×285(高さ×幅×奥行)
97/131
36/39.5
-
6
ACモータ
3180/3780
ダブリュキューブファン
1個
単相100
100
40
低騒音形、給気形
520×520×285(高さ×幅×奥行)
112/138
43/47
-
6
ACモータ
3180/3780
ダブリュキューブファン
1個
その他
100
40
低騒音形、排気形
520×520×280(高さ×幅×奥行)
103(3相200V)、114(3相220V)/128(3相200V)、136(3相220V)
36(3相200V)、36.5(3相220V)/39.5(3相200V、220V)
三相200/220
6
ACモータ
3180/3780
ダブリュキューブファン
1個
その他
100
40
低騒音形、給気形
520×520×308(高さ×幅×奥行)
106(3相200V)、121(3相220V)/131(3相200V)、139(3相220V)
42(3相200V)、42.5(3相220V)/46.5(3相200V)、47(3相220V)
三相200/220
6
ACモータ
3180/3780
ダブリュキューブファン
1個
単相100
200
45
低騒音形、排気形
620×620×307(高さ×幅×奥行)
170/220
41/44
-
6
ACモータ
4200/5000
ダブリュキューブファン
1個
単相100
200
45
低騒音形、給気形
620×620×335(高さ×幅×奥行)
175/225
48/52
-
6
ACモータ
4200/5000
ダブリュキューブファン
1個
その他
200
45
低騒音形、排気形
620×620×309(高さ×幅×奥行)
145(3相200V)、165(3相220V)/190(3相200V)、200(3相220V)
41(3相200V、220V)/44(3相200V、220V)
三相200/220
6
ACモータ
4360/5100
ダブリュキューブファン
1個
その他
200
45
低騒音形、給気形
620×620×315(高さ×幅×奥行)
155(3相200V)、165(3相220V)/200(3相200V、220V)
47(3相200V、220V)/52.5(3相200V、220V)
三相200/220
6
ACモータ
4360/5100
ダブリュキューブファン
1個
その他
200
50
低騒音形、排気形
620×620×295(高さ×幅×奥行)
140(3相200V)、155(3相220V)/185(3相200V)、195(3相220V)
40.5(3相200V)、41(3相220V)/44.5(3相200V、220V)
三相200/220
6
ACモータ
4800/5640
ダブリュキューブファン
1個
その他
200
50
低騒音形、給気形
620×620×295(高さ×幅×奥行)
115(3相200V)、125(3相220V)/155(3相200V)、165(3相220V)
47(3相200V、220V)/51.5(3相200V)、52(3相220V)
三相200/220
6
ACモータ
4800/5640
ダブリュキューブファン
1個
その他
400
50
低騒音形、排気形
620×620×315(高さ×幅×奥行)
260(3相200V)、290(3相220V)/335(3相200V)、351(3相220V)
43(3相200V)、43.5(3相220V)/46.5(3相200V、220V)
三相200/220
6
ACモータ
6060/7140
ダブリュキューブファン
1個
その他
400
50
低騒音形、給気形
620×620×326(高さ×幅×奥行)
266(3相200V)、295(3相220V)/332(3相200V)、351(3相220V)
51(3相200V)、51.5(3相220V)/56(3相200V)、56.5(3相220V)
三相200/220
6
ACモータ
6060/7140
ダブリュキューブファン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,227
( 50,850 )
5日目
50,958
( 56,054 )
5日目
46,227
( 50,850 )
5日目
50,958
( 56,054 )
5日目
54,093
( 59,502 )
5日目
59,850
( 65,835 )
5日目
54,093
( 59,502 )
5日目
59,850
( 65,835 )
5日目
63,270
( 69,597 )
5日目
70,110
( 77,121 )
5日目
63,270
( 69,597 )
5日目
70,110
( 77,121 )
5日目
61,560
( 67,716 )
5日目
67,260
( 73,986 )
5日目
71,250
( 78,375 )
5日目
77,520
( 85,272 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱電機の産業用有圧換気扇です。EWGシリーズは低騒音形で6極のモータを使用しております。
【特長】
・ダブリュキューブファンを採用し、低騒音化を実現
・モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
・近接設置可能(ただし吸込側に遮へい物や極端な風路の曲がりがある場所には設置できません)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用有圧換気扇 EWGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用有圧換気扇 EWGシリーズ
業務用有圧換気扇 EGGシリーズ
産業用有圧換気扇 低騒音形 EFシリーズ(冷凍室タイプ)
産業用有圧換気扇 低騒音形 EWDCシリーズ(速度調節タイプ)
有圧換気扇(1速式・三相200V)
有圧換気扇 (1速式・単相100V)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機スイデンスイデン
通常価格46,227-99,180 -85,500 -87,210 -45,711 -30,000 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目2日目〜
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト