17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用有圧換気扇 機器冷却用 EFシリーズ

通常単価(税別)
24,22586,070
税込単価
26,64894,677
通常出荷日:5日目

三菱電機の産業用有圧換気扇です。EFシリーズは4極のモータを使用しております。【特長】・本体薄形設計・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • 出力(W)

  • ハネ径(cm)

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 消費電力(50/60Hz)(W)

  • 騒音(50/60Hz)(dB)

  • 電源詳細(V)

  • 極数(極)

  • モータの種類

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

出力

(W)

ハネ径

(cm)

詳細タイプ

サイズ

(mm)

消費電力(50/60Hz)

(W)

騒音(50/60Hz)

(dB)

電源詳細

(V)

極数

(極)

モータの種類

風量(50/60Hz)

(㎥/h)

仕様

最小発注数量
単相100
20
20
機器冷却用、排気形
320×320×105(高さ×幅×奥行)
33/39
38.5/43
-
4
ACモータ
730/850
エクストラグレード
1個
単相100
20
20
機器冷却用、排気形、回転センサー付タイプ
320×320×105(高さ×幅×奥行)
33/39
41/44.5
-
4
ACモータ
730/850
エクストラグレード
1個
単相100
20
20
機器冷却用、給気形
320×320×105(高さ×幅×奥行)
32/37
40.5/45.5
-
4
ACモータ
670/790
エクストラグレード
1個
単相100
20
20
機器冷却用、給気形、回転センサー付タイプ
320×320×105(高さ×幅×奥行)
32/37
42/47
-
4
ACモータ
670/790
エクストラグレード
1個
単相100
35
25
機器冷却用、排気形
370×370×115(高さ×幅×奥行)
48/58
41.5/46
-
4
ACモータ
1230/1430
エクストラグレード
1個
単相100
35
25
機器冷却用、排気形、回転センサー付タイプ
370×370×115(高さ×幅×奥行)
48/58
43/47
-
4
ACモータ
1230/1430
エクストラグレード
1個
単相100
35
25
機器冷却用、給気形
370×370×115(高さ×幅×奥行)
46/57
45/49.5
-
4
ACモータ
1200/1400
エクストラグレード
1個
単相100
35
25
機器冷却用、給気形、回転センサー付タイプ
370×370×115(高さ×幅×奥行)
46/57
45.5/49.5
-
4
ACモータ
1200/1400
エクストラグレード
1個
単相100
65
30
機器冷却用、排気形
420×420×125(高さ×幅×奥行)
78/95
46.5/50.5
-
4
ACモータ
1920/2220
エクストラグレード
1個
単相100
65
30
機器冷却用、排気形、回転センサー付タイプ
420×420×125(高さ×幅×奥行)
78/95
48/52
-
4
ACモータ
1920/2220
エクストラグレード
1個
単相100
65
30
機器冷却用、給気形
420×420×125(高さ×幅×奥行)
75/93
50.5/55
-
4
ACモータ
1850/2200
エクストラグレード
1個
単相100
65
30
機器冷却用、給気形、回転センサー付タイプ
420×420×125(高さ×幅×奥行)
75/93
51.5/56
-
4
ACモータ
1850/2200
エクストラグレード
1個
その他
100
35
機器冷却用、排気形
470×470×171(高さ×幅×奥行)
90(3相200V)、110(3相220V)/107(3相200V)、120(3相220V)
45(3相200V)、45.5(3相220V)/48.5(3相200V)、49(3相220V)
三相200/220
4
ACモータ
2500/2900
エクストラグレード
1個
その他
100
35
機器冷却用、排気形
470×470×171(高さ×幅×奥行)
83.5(3相380V)、89(3相400V)、95(3相415V)/109(3相400V)、115(3相440V)
45(3相380、400V)、45.5(3相415V)/48.5(3相400V)、49(3相440V)
三相380/400/415/440
4
ACモータ
2500/2900
エクストラグレード
1個
その他
150
35
機器冷却用、排気形
470×470×221(高さ×幅×奥行)
140(3相200V)、155(3相220V)/185(3相200V)、190(3相220V)
45(3相200V)、45.5(3相220V)/49(3相200V)、49.5(3相220V)
三相200/220
4
ACモータ
3000/3600
エクストラグレード
1個
その他
150
35
機器冷却用、排気形
470×470×221(高さ×幅×奥行)
136(3相380V)、145(3相400V)、150(3相415V)/185(3相400V)、195(3相440V)
44.5(3相380)、45(3相400、415V)/49(3相400V)、49.5(3相440V)
三相380/400/415/440
4
ACモータ
3000/3600
エクストラグレード
1個
その他
400
40
機器冷却用、排気形
520×520×222(高さ×幅×奥行)
245(3相200V)、273(3相220V)/355(3相200V)、374(3相220V)
52(3相200V、220V)/55(3相200V)、55.5(3相220V)
三相200/220
4
ACモータ
4800/5520
エクストラグレード
1個
その他
400
40
機器冷却用、排気形
520×520×222(高さ×幅×奥行)
265(3相380V)、275(3相400V)、285(3相415V)/370(3相400V)、390(3相440V)
51.5(3相380)、52(3相400、415V)/55(3相400V)、55.5(3相440V)
三相380/400/415/440
4
ACモータ
4800/5520
エクストラグレード
1個
その他
750
50
機器冷却用、排気形
620×620×258(高さ×幅×奥行)
370(3相200V)、400(3相220V)/530(3相200V)、560(3相220V)
52(3相200V、220V)/56(3相200V)、56.5(3相220V)
三相200/220
4
ACモータ
7200/8400
エクストラグレード
1個
その他
750
50
機器冷却用、排気形
620×620×258(高さ×幅×奥行)
345(3相380V)、365(3相400V)、375(3相415V)/540(3相400V)、545(3相440V)
52(3相380、400、415V)/56(3相400V、440V)
三相380/400/415/440
4
ACモータ
7200/8400
エクストラグレード
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,225
( 26,648 )
5日目
35,112
( 38,623 )
5日目
25,365
( 27,902 )
5日目
36,822
( 40,504 )
5日目
25,878
( 28,466 )
5日目
40,698
( 44,768 )
5日目
27,246
( 29,971 )
5日目
42,750
( 47,025 )
5日目
33,060
( 36,366 )
5日目
46,911
( 51,602 )
5日目
34,713
( 38,184 )
5日目
49,248
( 54,173 )
5日目
44,688
( 49,157 )
5日目
49,362
( 54,298 )
5日目
49,020
( 53,922 )
5日目
54,093
( 59,502 )
5日目
62,130
( 68,343 )
5日目
68,970
( 75,867 )
5日目
78,660
( 86,526 )
5日目
86,070
( 94,677 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱電機の産業用有圧換気扇です。EFシリーズは4極のモータを使用しております。
【特長】
・本体薄形設計
・高静圧・大風量設計
・モータ軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
・近接設置可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用有圧換気扇 機器冷却用 EFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用有圧換気扇 機器冷却用 EFシリーズ
産業用有圧換気扇 低騒音形 EFシリーズ(冷凍室タイプ)
業務用有圧換気扇 EGGシリーズ
産業用有圧換気扇 低騒音形 EWDCシリーズ(速度調節タイプ)
有圧換気扇(1速式・三相200V)
有圧換気扇 (1速式・単相100V)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機スイデンスイデン
通常価格24,225-85,500 -99,180 -87,210 -45,711 -30,000 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目2日目〜
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト