17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ACアダプター用 タップ 3個口 BSACT01BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ACアダプター用 タップ 3個口

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BSACT01BK

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ノートPC用ACアダプターにOAタップが追加。
・表面2個口、裏面1個口の計3個口タイプ。
・小型サイズでモバイルに最適。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
プラグ形状
O-2
ソケット形状
その他
許容電力(W)
700
定格電流(A)
7
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
0.1
差込口個数/分割口
3
対応国(規格)
日本(PSE)
プラグ角度(正面時の引出方向)
ストレート
ソケット角度(正面時の引出方向)
ストレート

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト