17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

圧着・圧接工具 207129シリーズ

通常単価(税別)
42,54554,340
税込単価
46,80059,774
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現した、MolexのMini-Fitピン/レセプ...

詳細を確認

ご注意

  • 適用するターミナルについては、商品仕様タブに掲載されているリストを確認して下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

適用ターミナル一覧表

 
型番適用ターミナル
63811-71001433
1434
1881-3
42477
42478
63819-08001854
1855
5241
7879
35053
63811-82002759
4809
5159
6459
8088
40445
41572

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 適応サイズ

  • 適用ターミナル

  • 絶縁被覆むき長さ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

適応サイズ

適用ターミナル

絶縁被覆むき長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
14~18、24~30AWG/0.76~1.52、0.8~1.5、2.36~3.55mm(被覆外径)
1433/1434/1881-3/42477/42478
3.7~4.2、3.96~5.53
10
1個
22~28、22~30AWG/1.02~1.57、1.09~1.57、1.2~1.7mm(被覆外径)
2759/4809/5159/6459/8088/40445/41572
2.54~3.17、3.17~3.96
-
1個
22~28、22~30、24~30AWG/1.02~1.57、1.02~1.78、1.15~1.9mm(被覆外径)
1854/1855/5241/7879/35053
2.3~2.9、2.54~3.17、2.6~3.2、3.17~3.96
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,545
( 46,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
54,340
( 59,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
53,327
( 58,660 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現した、MolexのMini-Fitピン/レセプタクル圧着端子用の工具です。

ご注意

  • 適用するターミナルについては、商品仕様タブに掲載されているリストを確認して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着・圧接工具 207129シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着・圧接工具 207129シリーズ
圧着・圧接工具
圧接工具・圧着工具 圧接型コネクタ用簡易圧接用具
ミニ・クランプコネクタ用圧接工具
e-CON 専用圧接工具
【泉精器】圧接工具・圧着工具 裸圧着端子 裸圧着リング用
メーカーモレックストーコネミスミスリーエムジャパンミスミミスミ
通常価格42,545-28,353 -4,50020,0304,5007,920
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング