17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB2.0ハブ 電源連動節電機能付き 4ポート セルフパワー
  • BSH4AE12BK
  • BSH4AE12WH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB2.0ハブ 電源連動節電機能付き 4ポート セルフパワー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BSH4AE12BK

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・PCの電源に連動し自動で電源ON/OFF!待機電力や消費電力を抑えれる!
・3+1ポート配置で使いやすい!よく抜き差しする機器と常時接続の接続に便利!
・VCCI+USBコンプライアンステストを実施し、家電回りで安心して使用できる!
・様々な環境で機器にも使いやすいよう、ケーブル長を延長!
・大型テレビや大きなTVラック足元に置いたデスクトップPCにもラクラク対応。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
4ポート
インターフェイス
USB2.0
入力電源仕様
セルフパワー/バスパワー
ケーブル長
150cm
取付方法
据置
寸法 長さ(mm)
45
寸法 幅(mm)
67
寸法 厚み(mm)
18
本体色
ブラック
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト