17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

サーマル式サーキットプロテクタ 3130-Fシリーズ

通常単価(税別)
3,4903,840
税込単価
3,8394,224
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・1~3極対応のロッカースイッチ兼用サーキットプロテクタです。・内部はトリップフリー構造になっ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

定格電流

(A)

寸法 幅

(mm)

最小発注数量
1
3
18
10個
1
10
18
10個
1
12
18
1個
1
15
18
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,840
( 4,224 )
9日目
3,840
( 4,224 )
9日目
3,490
( 3,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,840
( 4,224 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1~3極対応のロッカースイッチ兼用サーキットプロテクタです。
・内部はトリップフリー構造になっており、またスナップインになっているため、簡単に取付可能です。
・オプションとしてランプ点灯も可能です。
・CBE standard EN 60934(IEC 60934)取得製品です。
【用途】
・モータ、トランス、ソレノイド、事務機、電気器具、建設機械、医療機器(EN60601)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーマル式サーキットプロテクタ 3130-Fシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーマル式サーキットプロテクタ 3130-Fシリーズ
EX9BNシリーズ(1極)
サーマル式サーキットプロテクタ 1110シリーズ
電子式サーキットプロテクタ 787シリーズ
制御回路用 CP30Fシリーズ サーキットプロテクタ F-QuiQ スプリング端子タイプ
サーキットプロテクタ CP30-HU(UL対応品)
メーカーE-T-AノアークE-T-Aワゴ富士電機機器制御三菱電機
通常価格3,490-1,1213,300 -11,235 -2,842 -11,900
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目19日目在庫品1日目
定格電圧AC250VAC230/400V-DC24V--
極性有無
警報出力有無--
代表規格UL / CSAPSEUL / CSA-PSE / CE / UL / CUL / CCC / CSAPSE / UL / TUV
寸法 高さ(mm)368919-9973
よく一緒に購入される商品

サーキットプロテクタカテゴリの売れ筋ランキング