エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

通常単価(税別)
2,047
税込単価
2,252
通常出荷日:6日目

2ピン6個口の電源タップ。【特長】・落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付。・スイングプラグで、狭...

詳細を確認

型番:

BSTAPSG2620WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BSTAPSG2620WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
プラグ形状
A-2スイングプラグ
ソケット形状
A-2ソケット
許容電力(W)
1500
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
2
機能
トラッキング防止 / 雷サージ
差込口個数/分割口
6
プラグ角度(正面時の引出方向)
ストレート
ソケット角度(正面時の引出方向)
ストレート
スイッチ形態
無し
JANコード
4950190351580
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BSTAPSG2620WH

ケーブル長

(m)

JANコード

RoHS?最小発注数量
2
4950190351580
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,047
( 2,252 )
6日目

詳細情報

基本情報

2ピン6個口の電源タップ。
【特長】
・落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付。
・スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。
・差込口は、安心の2重構造で熱に強い。
・安心のトラッキング現象防止プラグ。
・ビニール袋のパッケージで環境に優しい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止 の型番BSTAPSG2620WHのページです。 型番BSTAPSG2620WHに関する仕様情報を記載しております。
電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止
電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付
デザインタップ"roo't"(2ピン・6個口)
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ
工事物件雷ガードタップ(ノーマルタイプ)
メーカーバッファローバッファローエレコムサンワサプライエレコムサンワサプライ
通常価格2,0474,7232,6642,681 -2,786 -4,958
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ-
プラグ形状A-2スイングプラグA-2スイングプラグ+アース線A-2A-3A-2スイングプラグA-3
ソケット形状A-2ソケットA-3ソケットA-2ソケットA-3抜け止めA-2ソケットA-3ソケット
許容電力(W)150015001500150015001500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト