エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

    通常単価(税別)
    4,723
    税込単価
    5,195
    通常出荷日:6日目

    3ピン6個口の電源タップ。【特長】・強力マグネットでスチール面にしっかり固定。・アース端子付。・スイン...

    詳細を確認

    型番:

    BSTAPMG3620WH
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BSTAPMG3620WHの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    プラグ形状
    A-2スイングプラグ+アース線
    ソケット形状
    A-3ソケット
    許容電力(W)
    1500
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    ケーブル長(m)
    2
    機能
    トラッキング防止
    差込口個数/分割口
    6
    プラグ角度(正面時の引出方向)
    ストレート
    ソケット角度(正面時の引出方向)
    ストレート
    スイッチ形態
    無し
    JANコード
    4950190352044
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BSTAPMG3620WH
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,723
    ( 5,195 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    3ピン6個口の電源タップ。
    【特長】
    ・強力マグネットでスチール面にしっかり固定。
    ・アース端子付。
    ・スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。
    ・安心のトラッキング現象防止プラグ。
    ・ビニール袋のパッケージで環境に優しい。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付の型番BSTAPMG3620WHのページです。 型番BSTAPMG3620WHに関する仕様情報を記載しております。
    電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付
    電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止
    3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)
    マグネット付OAタップ
    デザインタップ"roo't"(2ピン・6個口)
    一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ
    メーカーバッファローバッファローエレコムPanasonicエレコムエレコム
    通常価格4,7232,0474,220 -4,597 -2,6643,530
    通常出荷日6日目6日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    プラグ形状A-2スイングプラグ+アース線A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-3A-2A-2スイングプラグ
    ソケット形状A-3ソケットA-2ソケットA-3ソケットA-3抜け止めA-2ソケットA-3ソケット
    許容電力(W)150015001500150015001500
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト