17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HDMI切替器 HEAC対応 2台用 BSAK202

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HDMI切替器 HEAC対応 2台用

販売終了

型番

BSAK202

2021年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・HEAC対応のHDMI切替器。
・ケーブルがすべて同一方向なので取り回しが簡単。
・画質音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ。
・ACアダプター不要。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
不要
PC接続ポート数(ポート)
2
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側キーボード・マウスのインタフェース
HDMI
PC側ディスプレイのインタフェース
HDMI
寸法 縦(mm)
22.5
寸法 横(mm)
100
寸法 奥行き(mm)
128
JANコード
4950190148012
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト