トランスミッター&レシーバー Bluetoothオーディオ 低遅延対応

トランスミッター&レシーバー Bluetoothオーディオ 低遅延対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
12,437
通常出荷日:
30日目

【特長】
・1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る。
・aptX(R)aptX(R)LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現。
・充電しながら使える。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BSHSBTR500BK

型番
BSHSBTR500BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,437円

1個あり

30日目

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 エクステンダ 供給電源 バスパワー PC接続ポート数(ポート) 1
コンソール接続ポート数(ポート) 1 PC側ディスプレイのインタフェース ミニプラグ 最大延長距離(m) 10
寸法 縦(mm) 7 寸法 横(mm) 29 寸法 奥行き(mm) 56
JANコード 4950190365150

トランスミッター&レシーバー Bluetoothオーディオ 低遅延対応の型番BSHSBTR500BKのページです。
型番BSHSBTR500BKに関する仕様情報を記載しております。

BSHSBTR500BKで型番確定

トランスミッター&レシーバー Bluetoothオーディオ 低遅延対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)