17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

マウス 無線 IR光学式 3ボタン 電池長持ち

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,3894,510
税込単価
1,5284,961

【特長】・乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス。・バッファローオリジナル...

詳細情報を確認する
  • インターフェイス
    ワイヤレス
  • マウス種類
    光学式
  • 寸法 奥行き (mm)
    99
  • 寸法 幅 (mm)
    62
  • 寸法 厚み (mm)
    40
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

RoHS?最小発注数量
ブラック
4950190365037
10
1個
ブルー
4950190365075
10
1個
グリーン
4950190365068
10
1個
ライム
4950190365082
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,489
( 1,638 )
6日目
1,389
( 1,528 )
6日目
2,870
( 3,157 )
6日目
4,510
( 4,961 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス。
・バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザイン。
・カラフルなラインナップでお好みの色が見つかる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウス 無線 IR光学式 3ボタン 電池長持ちのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウス 無線 IR光学式 3ボタン 電池長持ち
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
無線IRマウス(3ボタン) M-IR07DRシリーズ
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ
有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ
USB光学式マウス(Sサイズ)
メーカーバッファローバッファローエレコムバッファローバッファローエレコム
通常価格1,389-1,6301,4901,631 -1,7741,965
通常出荷日6日目6日目1日目〜6日目在庫品1日目7日目
インターフェイスワイヤレスUSBワイヤレスUSBPS/2USB
マウス種類光学式光学式光学式光学式光学式光学式
寸法 奥行き(mm)9910099.8949492
寸法 幅(mm)626159545453
寸法 厚み(mm)404039363636.4

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト